Rulli cingolati Serie 2RSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
305700 -2RSR
305704 -2RSR
305706 -2RSR
305708 -2RSR
305800 -2RSR
305801 -2RSR
305804 -2RSR
305806 -2RSR
305807 -2RSR
306702 -2RSR
306703 -2RSR
306704 -2RSR
306705 -2RSR
306706 -2RSR
306707 -2RSR
306708 -2RSR
306802-2RSR
306803 -2RSR
306804 -2RSR
306807 -2RSR
306808 -2RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
EAN Diametro interno
(mm)
Peso
(g)

26.43 €

1 4 giorni 321490087451337631070.0

41.06 €

1 4 giorni 5220.6900874513385520230.0

47.07 €

1 4 giorni 7223.8900874513391630500.0

69.39 €

1 4 giorni 8530.2900874513395440750.0

26.43 €

1 4 giorni 321490087451339781070.0

26.43 €

1 4 giorni 3515.990087451340051270.0

31.17 €

1 4 giorni 5220.6900874513409820230.0

42.78 €

1 4 giorni 7223.8900874513417330510.0

49.43 €

1 4 giorni 8027900874513419735650.0

38.17 €

1 4 giorni 4719900874513429615150.0

43.70 €

1 4 giorni 5222.2900874513431917210.0

44.90 €

1 4 giorni 6222.2900874513433320340.0

53.38 €

1 4 giorni 7225.4900874513435725500.0

63.28 €

1 4 giorni 8030.2900874513437130670.0

74.95 €

1 4 giorni 9034.9900874513439535970.0

91.37 €

1 4 giorni 10036.59008745134425401200.0

38.17 €

1 4 giorni 471990087451344561558.0

43.70 €

1 4 giorni 5222.2900874513447017210.0

40.82 €

1 4 giorni 6222.2900874513449420340.0

68.13 €

1 4 giorni 9034.9900874513457935970.0

83.05 €

1 4 giorni 10036.59008745134593401200.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio per cuscinetti File di sfere Cuscinetti a doppia fila
Gamma di temperatura -20 – +120 gradi

Supporto tecnico