Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza rullo B (mm) | EAN | Diametro interno (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 € | 1 | 4 giorni | 32 | 14 | 9008745133770 | 10 | 70.0 | ||
26.56 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15.9 | 9008745133794 | 12 | 80.0 | ||
32.68 € | 1 | 4 giorni | 47 | 17.5 | 9008745133848 | 17 | 170.0 | ||
37.62 € | 1 | 4 giorni | 62 | 20.6 | 9008745133909 | 25 | 340.0 | ||
44.70 € | 1 | 4 giorni | 72 | 23.8 | 9008745133923 | 30 | 510.0 | ||
50.64 € | 1 | 4 giorni | 80 | 27 | 9008745133947 | 35 | 660.0 | ||
24.16 € | 1 | 4 giorni | 35 | 15.9 | 9008745134012 | 12 | 80.0 | ||
29.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15.9 | 9008745134043 | 15 | 110.0 | ||
27.03 € | 1 | 4 giorni | 47 | 17.5 | 9008745134074 | 17 | 170.0 | ||
28.87 € | 1 | 4 giorni | 52 | 20.6 | 9008745134104 | 20 | 230.0 | ||
34.18 € | 1 | 4 giorni | 62 | 20.6 | 9008745134159 | 25 | 340.0 | ||
40.63 € | 1 | 4 giorni | 72 | 23.8 | 9008745134180 | 30 | 510.0 | ||
40.94 € | 1 | 4 giorni | 52 | 22.2 | 9008745134326 | 17 | 210.0 | ||
41.53 € | 1 | 4 giorni | 62 | 22.2 | 9008745134340 | 20 | 340.0 | ||
70.40 € | 1 | 4 giorni | 90 | 34.9 | 9008745134401 | 35 | 970.0 | ||
33.22 € | 1 | 4 giorni | 47 | 19 | 9008745134463 | 15 | 150.0 | ||
37.76 € | 1 | 4 giorni | 52 | 22.2 | 9008745134487 | 17 | 210.0 | ||
37.74 € | 1 | 4 giorni | 62 | 22.2 | 9008745134500 | 20 | 340.0 | ||
49.43 € | 1 | 4 giorni | 72 | 25.4 | 9008745134524 | 25 | 500.0 | ||
64.00 € | 1 | 4 giorni | 90 | 39.4 | 9008745134586 | 35 | 970.0 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio per cuscinetti | File di sfere | Cuscinetti a doppia fila |
---|---|---|---|---|---|
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza rullo B(mm)
EAN
Diametro interno(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali