Striscia Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAS05180 P10

Codice componente
PAS05180 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.42 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Diametro interno(mm) 180 Diametro esterno(mm) 500
Larghezza(mm) 0.49 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -40 – +110 gradi
Peso(g) 354.0

Supporto tecnico