Rondella reggispinta Serie P10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAW10 P10

Codice componente
PAW10 P10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Con piombo Diametro interno(mm) 10 Diametro esterno(mm) 20
Larghezza(mm) 1.5 Lubrificazione e manutenzione Manutenzione non necessaria. per applicazioni a secco Gamma di temperatura -40 – +110 gradi
Peso(g) 3.0 EAN 4028977661181

Si trova sulla pagina di Rondella reggispinta Serie P10, il codice articolo è il seguente: PAW10 P10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAW10 P10.

Supporto tecnico