Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PAW12 P20
Materiale | Con piombo | Diametro interno(mm) | 12 | Diametro esterno(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 1.5 | Lubrificazione e manutenzione | Bassa manutenzione. Per applicazioni lubrificate | Gamma di temperatura | -40 – +110 gradi |
Peso(g) | 4.0 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali