Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S61803-2RSJCB
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox | D.I. d(φ) | 17 | Diametro esterno D(φ) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza B(mm) | 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox |
Peso(g) | 9.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSJCB / ZEN, il codice articolo è il seguente: S61803-2RSJCB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61803-2RSJCB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali