Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S61805-2RST9HCBAF2
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio inox | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 37 | Larghezza B(mm) | 7 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | Da -20 a +120 gradi | Peso(g) | 27.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RST9HCBAF2 / ZEN, il codice articolo è il seguente: S61805-2RST9HCBAF2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61805-2RST9HCBAF2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali