Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 35°/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LJT7/8

Codice componente
LJT7/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 22.225
Diametro esterno D(φ) 50.8 Larghezza B(mm) 14.286 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
EAN 9008745235665 Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi
Peso(g) 145.0 Disposizione Versione standard Angolo di contatto 35 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/angolo di contatto 35°/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: LJT7/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LJT7/8.

Supporto tecnico