Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2RS / 2RSW6 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
689-2RSW6
S688-2RSW6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

1.29 €

1 4 giorni Acciaio917Acciaio5.0

2.03 €

1 4 giorni Acciaio inox816Acciaio inox4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Larghezza B(mm) 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi

Supporto tecnico