Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/3206/2RS/gabbia in plastica/Serie B2RSTVC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3206 B-2RSTVC3

Codice componente
3206 B-2RSTVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 30
Diametro esterno D(φ) 62 Larghezza B(mm) 23.8 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
EAN 9008745137099 Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Peso(g) 285.0
Disposizione Versione standard Angolo di contatto 40 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/3206/2RS/gabbia in plastica/Serie B2RSTVC3/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 3206 B-2RSTVC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3206 B-2RSTVC3.

Supporto tecnico