Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7204 BECBTVP |
7208 BECBTVP |
7215 BECBTVP |
7217 BECBTVP |
7302 BECBTVP |
7303 BECBTVP |
7307 BECBTVP |
7308 BECBTVP |
7317 BECBTVP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 20 | 47 | 14 | 9008745198397 | 110.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 80 | 18 | 9008745198960 | 410.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 75 | 130 | 25 | 9008745199813 | 1200.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 150 | 28 | 9008745200052 | 1900.0 | ||
27.24 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 13 | 9008745201509 | 80.0 | ||
26.72 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 14 | 9008745201608 | 110.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 35 | 80 | 21 | 9008745201912 | 460 | ||
- | 1 | Preventivo | 40 | 90 | 23 | 9008745201998 | 630.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 85 | 180 | 41 | 9008745202711 | 4600.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi | Disposizione | Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X |
Angolo di contatto | 40 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali