• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZC3HT240 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S608 -2ZC3HT240

Codice componente
S608 -2ZC3HT240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8
Diametro esterno D(φ) 22 Larghezza B(mm) 7 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Grasso speciale (da -20 a +240 gradi) Peso(g) 14.0

Supporto tecnico