Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / 2ZP5 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SFR6 -2ZP5

Codice componente
SFR6 -2ZP5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox D.I. d(φ) 9.5 Diametro esterno D(φ) 22.2
Larghezza B(mm) 7.1 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Flangia sull’anello esterno Guarnizione Copertura su entrambi i lati
Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 12.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con flangia / 2ZP5 / ZEN, il codice articolo è il seguente: SFR6 -2ZP5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SFR6 -2ZP5.

Supporto tecnico