Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx, 33xx/gabbia in plastica/Serie BTVC3/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3202 BTVC3
3211 BTVC3
3304 BTVC3
3305 BTVC3
3315 BTVC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

19.83 €

1 4 giorni 153515.9-70.0

61.45 €

1 4 giorni 5510033.390087451376791030.0

29.52 €

1 4 giorni 205222.29008745140068229.0

34.78 €

1 4 giorni 256225.49008745140167400

277.49 €

1 Preventivo 7516068.390087451414476160.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 32 gradi

Supporto tecnico