Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2Z / 2ZW4 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
688-2ZW4
SF688-2ZW4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Materiale elemento di rotolamento Anello esterno

1.25 €

1 4 giorni AcciaioAcciaioSenza flangia/scanalatura

2.10 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inoxFlangia sull’anello esterno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8 Diametro esterno D(φ) 16
Larghezza B(mm) 4 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 4.0

Supporto tecnico