Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7324/Serie BTVP/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7324 BTVP

Codice componente
7324 BTVP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

698.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 120
Diametro esterno D(φ) 260 Larghezza B(mm) 55 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120 gradi Peso(g) 13900.0
Disposizione Versione standard Angolo di contatto 40 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere obliqui/fila singola/7324/Serie BTVP/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 7324 BTVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7324 BTVP.

Supporto tecnico