Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali/Serie MP/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51130 MP

Codice componente
51130 MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

214.83 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 150
Diametro esterno D(φ) 190 Larghezza B(mm) 31 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Gabbia Gabbia in ottone Gamma di temperatura -30–+150 gradi Peso(g) 2500.0
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento efficace unilaterale Gamma di prodotti Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale senza rondella/e

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda assiali/Serie MP/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 51130 MP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51130 MP.

Supporto tecnico