Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / J / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
604 J
625 J
694 J
S686 J
S688 J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

0.87 €

1 4 giorni Acciaio4124Acciaio3.0

0.84 €

1 4 giorni Acciaio5165Acciaio6.0

0.65 €

1 4 giorni Acciaio4114Acciaio1.0

1.30 €

1 4 giorni Acciaio inox6133.5Acciaio inox1.0

1.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8164Acciaio inox3.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi

Supporto tecnico