Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 8 | 9008745146367 | 20 | ||
2.26 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 8 | 9008745146879 | 20 | ||
2.49 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 9 | 9008745147289 | 27.0 | ||
2.62 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 10 | 9008745147746 | 39.0 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 12 | 9008745148255 | 66.0 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 12 | 9008745148859 | 76.0 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 13 | 9008745149443 | 120 | ||
5.08 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 14 | 9008745150012 | 159.0 | ||
6.37 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 15 | 9008745150579 | 195.0 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 16 | 9008745151132 | 249.0 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | 55 | 90 | 18 | 9008745152085 | 387.0 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | 9008745152535 | 420.0 | ||
2.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 9 | 9008745167683 | 32 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 11 | 9008745168703 | 44 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | 9008745169359 | 66.0 | ||
3.15 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 14 | 9008745169991 | 106 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745170720 | 125 | ||
4.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | 9008745171468 | 180 | ||
6.46 € | 1 | 4 giorni | 35 | 72 | 17 | 9008745172250 | 294.0 | ||
10.45 € | 1 | 4 giorni | 45 | 85 | 19 | 9008745173561 | 410.0 | ||
12.37 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745174100 | 466.0 | ||
14.62 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745174650 | 610.0 | ||
18.17 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | 9008745175213 | 791.0 | ||
2.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 35 | 11 | 9008745184154 | 54.0 | ||
3.11 € | 1 | 4 giorni | 15 | 42 | 13 | 9008745184918 | 83.0 | ||
3.54 € | 1 | 4 giorni | 17 | 47 | 14 | 9008745185250 | 120 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | 52 | 15 | 9008745185700 | 143.0 | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 17 | 9008745186196 | 240 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | 72 | 19 | 9008745186790 | 352.0 | ||
9.28 € | 1 | 4 giorni | 35 | 80 | 21 | 9008745187407 | 470.0 | ||
16.57 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 25 | 9008745188534 | 860.0 | ||
21.98 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 9008745189111 | 1103.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali