Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN (6226 MC3)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN 6226 MC3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6226 MC3

Marca: ZEN

Prezzo: 192.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 130 φ

Diametro esterno D: 230 φ

Larghezza B: 40 mm

Peso: 7000.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6226 MC3

Codice componente
6226 MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

192.90 €

1 4 giorni 130230407000.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / MC3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 6226 MC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6226 MC3.

Tipologia prodotto

Codice componente
6228 MC3
6230 MC3
6234 MC3
6236 MC3
6238 MC3
6240 MC3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

210.43 €

1 4 giorni 140250428708.0

197.78 €

1 4 giorni 1502704510984.0

751.13 €

1 4 giorni 1703105217060.0

420.88 €

1 4 giorni 1803205218000.0

508.52 €

1 4 giorni 190340555000.0

596.23 €

1 4 giorni 2003605825500.0

Supporto tecnico