Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.38 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 20 | 9008745153358 | 617.0 | ||
43.03 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | 9008745153730 | 640 | ||
52.22 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 22 | 9008745154102 | 850.0 | ||
88.98 € | 1 | 4 giorni | 100 | 150 | 24 | 9008745155482 | 1250.0 | ||
90.77 € | 1 | 4 giorni | 105 | 160 | 26 | 9008745155833 | 1590 | ||
107.78 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156168 | 1980 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 7 | 19 | 6 | 9008745158551 | 10 | ||
2.38 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | 7 | 9008745158896 | 12.0 | ||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 9 | 24 | 7 | 9008745159398 | 10 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 5 | 9008745160158 | 10 | ||
6.40 € | 1 | 4 giorni | 12 | 21 | 5 | 9008745160301 | 10 | ||
6.58 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 5 | 9008745160424 | 10 | ||
7.49 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 5 | 9008745160547 | 10 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 7 | 9008745160677 | 20 | ||
9.74 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 7 | 9008745160790 | 20 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | 9008745160936 | 30 | ||
16.12 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 7 | 9008745161056 | 30 | ||
17.63 € | 1 | 4 giorni | 40 | 52 | 7 | 9008745161162 | 30 | ||
28.78 € | 1 | 4 giorni | 55 | 72 | 9 | 9008745161506 | 80.0 | ||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 60 | 78 | 10 | 9008745161599 | 10 | ||
37.51 € | 1 | 4 giorni | 65 | 85 | 10 | 9008745161674 | 130 | ||
40.15 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | 9008745161766 | 140 | ||
50.72 € | 1 | 4 giorni | 80 | 100 | 10 | 9008745161926 | 150.0 | ||
63.46 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 13 | 9008745162008 | 150.0 | ||
73.05 € | 1 | 4 giorni | 90 | 115 | 13 | 9008745162077 | 280.0 | ||
76.28 € | 1 | 4 giorni | 95 | 120 | 13 | 9008745162190 | 295.0 | ||
82.82 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 13 | 9008745162299 | 300.0 | ||
88.22 € | 1 | 4 giorni | 105 | 130 | 13 | 9008745162404 | 310 | ||
96.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 16 | 9008745162480 | 570 | ||
114.95 € | 1 | 4 giorni | 120 | 150 | 16 | 9008745162565 | 550 | ||
137.89 € | 1 | 4 giorni | 130 | 165 | 18 | 9008745162688 | 700.0 | ||
6.26 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 6 | 9008745164408 | 10 | ||
6.94 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 7 | 9008745164521 | 10 | ||
11.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 42 | 9 | 9008745164965 | 42.0 | ||
14.18 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 9 | 9008745165092 | 60 | ||
20.75 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 12 | 9008745165382 | 130 | ||
24.22 € | 1 | 4 giorni | 45 | 68 | 12 | 9008745165504 | 120 | ||
28.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 12 | 9008745165641 | 130 | ||
36.78 € | 1 | 4 giorni | 55 | 80 | 13 | 9008745165719 | 210 | ||
39.26 € | 1 | 4 giorni | 60 | 85 | 13 | 9008745165801 | 190 | ||
41.65 € | 1 | 4 giorni | 65 | 90 | 13 | 9008745165887 | 200 | ||
34.48 € | 1 | 4 giorni | 70 | 100 | 16 | 9008745165986 | 340.0 | ||
50.42 € | 1 | 4 giorni | 75 | 105 | 16 | 9008745166068 | 400 | ||
53.40 € | 1 | 4 giorni | 80 | 110 | 16 | 9008745166143 | 360.0 | ||
94.55 € | 1 | 4 giorni | 90 | 125 | 18 | 9008745166327 | 600 | ||
135.78 € | 1 | 4 giorni | 100 | 140 | 20 | 9008745166457 | 830.0 | ||
47.22 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 23 | 9008745175817 | 989.0 | ||
51.35 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | 9008745176258 | 1090.0 | ||
57.65 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745176647 | 1210.0 | ||
67.28 € | 1 | 4 giorni | 80 | 140 | 26 | 9008745177064 | 1430 | ||
104.32 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | 9008745177880 | 2150.0 | ||
144.83 € | 1 | 4 giorni | 100 | 180 | 34 | 9008745178870 | 3140.0 | ||
8.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 14 | 9008745178634 | 50 | ||
154.17 € | 1 | 4 giorni | 105 | 190 | 36 | 9008745179570 | 3860.0 | ||
8.28 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 14 | 9008745178702 | 50 | ||
176.26 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 38 | 9008745179860 | 4570.0 | ||
9.20 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 14 | 9008745178764 | 60 | ||
10.06 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 16 | 9008745178962 | 90.0 | ||
226.09 € | 1 | 4 giorni | 120 | 215 | 40 | 9008745180149 | 5600.0 | ||
11.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 18 | 9008745179006 | 140 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Gamma di temperatura | -20 – +120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali