Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / SI3N4 / PEEK / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S61907 SI3N4/PEEK

Codice componente
S61907 SI3N4/PEEK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.17 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 35
Diametro esterno D(φ) 55 Larghezza B(mm) 15 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi Peso(g) 73.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / SI3N4 / PEEK / ZEN, il codice articolo è il seguente: S61907 SI3N4/PEEK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61907 SI3N4/PEEK.

Supporto tecnico