Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | 28 | 8 | 9008745102851 | 15.0 | ||
4.92 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 7 | 9008745102899 | 19 | ||
4.95 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 8 | 9008745103018 | 32 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 8 | 9008745103162 | 62 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 9 | 9008745103247 | 90.0 | ||
9.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 9 | 9008745103391 | 130 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 8 | 9008745146497 | 18.0 | ||
2.16 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 8 | 9008745147012 | 22.0 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 15 | 32 | 9 | 9008745147449 | 31.0 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 17 | 35 | 10 | 9008745147920 | 37.0 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | 42 | 12 | 9008745148491 | 66.0 | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 25 | 47 | 12 | 9008745149054 | 82 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 13 | 9008745149672 | 119.0 | ||
4.87 € | 1 | 4 giorni | 35 | 62 | 14 | 9008745150210 | 159.0 | ||
6.10 € | 1 | 4 giorni | 40 | 68 | 15 | 9008745150760 | 197.0 | ||
7.93 € | 1 | 4 giorni | 45 | 75 | 16 | 9008745151279 | 232.0 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 16 | 9008745151767 | 267.0 | ||
13.47 € | 1 | 4 giorni | 60 | 95 | 18 | 9008745152665 | 421.0 | ||
22.32 € | 1 | 4 giorni | 70 | 110 | 20 | 9008745153426 | 615.0 | ||
33.41 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | 9008745153808 | 655.0 | ||
64.44 € | 1 | 4 giorni | 95 | 145 | 24 | 9008745155178 | 1220.0 | ||
106.75 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156199 | 1970.0 | ||
1.87 € | 1 | 4 giorni | 7 | 19 | 6 | 9008745158612 | 7.0 | ||
1.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | 22 | 7 | 9008745158971 | 10 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 9 | 24 | 7 | 9008745159442 | 20 | ||
7.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 5 | 9008745160189 | 10 | ||
7.14 € | 1 | 4 giorni | 15 | 24 | 5 | 9008745160455 | 10 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | 17 | 26 | 5 | 9008745160578 | 10 | ||
10.56 € | 1 | 4 giorni | 25 | 37 | 7 | 9008745160820 | 22.0 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 30 | 42 | 7 | 9008745160967 | 30 | ||
20.58 € | 1 | 4 giorni | 35 | 47 | 7 | 9008745161087 | 30 | ||
22.54 € | 1 | 4 giorni | 45 | 58 | 7 | 9008745161315 | 39.0 | ||
25.63 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 7 | 9008745161445 | 52.0 | ||
31.19 € | 1 | 4 giorni | 55 | 72 | 9 | 9008745161537 | 88.0 | ||
35.82 € | 1 | 4 giorni | 60 | 78 | 10 | 9008745161612 | 110.0 | ||
40.63 € | 1 | 4 giorni | 65 | 85 | 10 | 9008745161704 | 130 | ||
51.27 € | 1 | 4 giorni | 70 | 90 | 10 | 9008745161780 | 140 | ||
68.75 € | 1 | 4 giorni | 85 | 110 | 13 | 9008745162022 | 270 | ||
79.14 € | 1 | 4 giorni | 90 | 115 | 13 | 9008745162121 | 280.0 | ||
82.63 € | 1 | 4 giorni | 95 | 120 | 13 | 9008745162220 | 295.0 | ||
89.72 € | 1 | 4 giorni | 100 | 125 | 13 | 9008745162336 | 310 | ||
95.56 € | 1 | 4 giorni | 105 | 130 | 13 | 9008745162435 | 330.0 | ||
103.99 € | 1 | 4 giorni | 110 | 140 | 16 | 9008745162510 | 500.0 | ||
124.54 € | 1 | 4 giorni | 120 | 150 | 16 | 9008745162602 | 550 | ||
6.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 22 | 6 | 9008745164316 | 10 | ||
6.78 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 6 | 9008745164439 | 10 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 15 | 28 | 7 | 9008745164569 | 10 | ||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 9 | 9008745165122 | 48.0 | ||
21.89 € | 1 | 4 giorni | 35 | 55 | 10 | 9008745165283 | 74.0 | ||
22.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 62 | 12 | 9008745165429 | 110.0 | ||
26.24 € | 1 | 4 giorni | 45 | 68 | 12 | 9008745165535 | 130 | ||
30.93 € | 1 | 4 giorni | 50 | 72 | 12 | 9008745165665 | 130 | ||
54.62 € | 1 | 4 giorni | 75 | 105 | 16 | 9008745166099 | 400 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 9 | 9008745167829 | 32 | ||
2.11 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 10 | 9008745168307 | 37.0 | ||
2.29 € | 1 | 4 giorni | 15 | 35 | 11 | 9008745168895 | 44 | ||
2.54 € | 1 | 4 giorni | 17 | 40 | 12 | 9008745169533 | 65.0 | ||
2.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 47 | 14 | 9008745170225 | 107.0 | ||
3.51 € | 1 | 4 giorni | 25 | 52 | 15 | 9008745170959 | 130 | ||
4.70 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 16 | 9008745171710 | 201.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio |
Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali