Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / X / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S682 X
S692 X
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

1.78 €

1 4 giorni 61.8

2.50 €

1 4 giorni 72.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 2.5
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi
Peso(g) 1.0

Supporto tecnico