Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6015 M |
6016 M |
6018 M |
6019 M |
6020 M |
6022 M |
6024 M |
6030 M |
6210 M |
6211 M |
6212 M |
6213 M |
6214 M |
6215 M |
6217 M |
6218 M |
6219 M |
6222 M |
6226 M |
6240 M |
6310 M |
6312 M |
6316 M |
6317 M |
6318 M |
6319 M |
6320 M |
6322 M |
6328 M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.05 € | 1 | 4 giorni | 75 | 115 | 20 | 9008745153860 | 640 | ||
102.12 € | 1 | 4 giorni | 80 | 125 | 22 | 9008745154195 | 850.0 | ||
95.47 € | 1 | 4 giorni | 90 | 140 | 24 | 9008745154904 | 1180.0 | ||
112.65 € | 1 | 4 giorni | 95 | 145 | 24 | 9008745155239 | 1210.0 | ||
116.58 € | 1 | 4 giorni | 100 | 150 | 24 | 9008745155581 | 1260.0 | ||
237.65 € | 1 | 4 giorni | 110 | 170 | 28 | 9008745156250 | 1970.0 | ||
182.20 € | 1 | 4 giorni | 120 | 180 | 28 | 9008745156588 | 2420.0 | ||
349.16 € | 1 | 4 giorni | 150 | 225 | 35 | 9008745157271 | 5071.0 | ||
73.17 € | 1 | 4 giorni | 50 | 90 | 20 | 9008745174377 | 450.0 | ||
212.37 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 21 | 9008745174919 | 600 | ||
87.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 110 | 22 | 9008745175459 | 780.0 | ||
188.00 € | 1 | 4 giorni | 65 | 120 | 23 | 9008745175947 | 980.0 | ||
145.22 € | 1 | 4 giorni | 70 | 125 | 24 | 9008745176388 | 1080.0 | ||
116.10 € | 1 | 4 giorni | 75 | 130 | 25 | 9008745176760 | 1210.0 | ||
135.22 € | 1 | 4 giorni | 85 | 150 | 28 | 9008745177583 | 1820.0 | ||
186.02 € | 1 | 4 giorni | 90 | 160 | 30 | 9008745177972 | 2200.0 | ||
198.18 € | 1 | 4 giorni | 95 | 170 | 32 | 9008745178382 | 2670.0 | ||
369.62 € | 1 | 4 giorni | 110 | 200 | 38 | 9008745179938 | 4570.0 | ||
384.28 € | 1 | 4 giorni | 130 | 230 | 40 | 9008745180439 | 7280.0 | ||
1,951.09 € | 1 | 4 giorni | 200 | 360 | 58 | 9008745181962 | 26200.0 | ||
91.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 110 | 27 | 9008745189326 | 1100.0 | ||
98.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 31 | 9008745190230 | 1720 | ||
182.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 170 | 39 | 9008745191824 | 3730.0 | ||
231.30 € | 1 | 4 giorni | 85 | 180 | 41 | 9008745192135 | 4240.0 | ||
363.72 € | 1 | 4 giorni | 90 | 190 | 43 | 9008745192449 | 4900.0 | ||
410.12 € | 1 | 4 giorni | 95 | 200 | 45 | 9008745192739 | 5650.0 | ||
380.77 € | 1 | 4 giorni | 100 | 215 | 47 | 9008745193026 | 7560.0 | ||
564.00 € | 1 | 4 giorni | 110 | 240 | 50 | 9008745193439 | 10300 | ||
1,358.28 € | 1 | 4 giorni | 140 | 300 | 62 | 9008745193828 | 22000.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali