Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / serie KRRAH02 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

203 KRRAH02

Codice componente
203 KRRAH02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 16.2
Diametro esterno D(φ) 40 Larghezza B(mm) 18.3 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Anello esterno Tipo cilindrico Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura Da -20 a +120 gradi
Peso(g) 77.0 Fissaggio Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva Anello interno Nessun anello interno allargato

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / serie KRRAH02 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 203 KRRAH02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 203 KRRAH02.

Supporto tecnico