Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
203 KRRAH05
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 40 | Larghezza B(mm) | 18.3 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Anello esterno | Tipo cilindrico | Guarnizione | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Gamma di temperatura | Da -20 a +120 gradi |
Peso(g) | 92.0 | Fissaggio | Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva | Anello interno | Nessun anello interno allargato |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / serie KRRAH05 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 203 KRRAH05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 203 KRRAH05.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali