Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC4SQ77/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6214 MC4SQ77

Codice componente
6214 MC4SQ77
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

595.30 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 70
Diametro esterno D(φ) 125 Larghezza B(mm) 24 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale fortemente aumentato Isolamento corrente Isolamento dalla corrente delle superfici esterne dell’OR (fino a 1.000 V) Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi Peso(g) 1080.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/MC4SQ77/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6214 MC4SQ77.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6214 MC4SQ77.

Supporto tecnico