Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/anello di sicurezza esterno/NR/NR/NKE BEARINGS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6306 NR

Codice componente
6306 NR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 30
Diametro esterno D(φ) 72 Larghezza B(mm) 19 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 9008745187186
Anello esterno Scanalatura dell’anello con anello di ritegno sull’anello esterno Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+150 gradi
Peso(g) 346

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/anello di sicurezza esterno/NR/NR/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6306 NR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6306 NR.

Supporto tecnico