Rilevatore di movimento Finder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
18.41.8.230.0300
18.51.8.230.0300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata max (campo aperto)
(m)
Tipo (produttore)

136.17 €

1 Disponibile 3 giorni 3018.41.8.230.0300

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni 818.51.8.230.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: +50 Materiale contatto AgSnO2 Tipo di contatto 1 attuatore|1 NO (SPST-NO)
Vita elettrica 100 x 103 cicli di commutazione Sensibilità alla luce (max.)(lx) 500 Sensibilità alla luce (min.)(lx) 1
Tensione di esercizio max.(V AC) 230 Tensione di esercizio min.(V AC) 110 Tensione nominale (dettagli) 250 V/AC
Tensione di esercizio (gamma) 110 - 230 V AC Tensione di esercizio 110 - 230 V/AC Tensione di esercizio(V AC) 250
Tipo prodotto Sensore di movimento Sensibilità(lx) 1 - 500 Tensione di commutazione 250 V/AC/Max. 400 V/AC
Corrente di commutazione (max.)(A) 10 Corrente di commutazione(A) 10 Capacità di commutazione(VA) (AC1) Max. 2500 VA/(AC15) Max. 450
Capacità di commutazione (max.)(VA) 2500 Tensione di commutazione (max)(V AC) 400 Corrente di commutazione(A) (< 5 ms) 100 A/Max. 20
Gamma di temperatura(°C) -10 - +50 Intervallo di tempo (max.)(min.) 35 Gamma temporizzatore(min.) 12 s - 35
Intervallo di tempo (min.)(s) 12

Supporto tecnico