Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A3223007 |
A3250007 |
A4110000 |
A4113008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Materiale (dettagli) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Adatto per | Adatto per diametro pulsante (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Manopola COM KNOBS 23 mm | PA 6 non rinforzato | 23 | Manopole con anello metallico COM KNOBS | 23 | A3223007 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Manopola COM KNOBS 50 mm | PA 6 non rinforzato | 50 | Manopole con anello metallico COM KNOBS | 50 | A3250007 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | Nero | Manopola rotonda 10 mm | - | - | Manopola rotante da 10 mm | 10 | A4110000 | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Manopola rotonda 13,5 mm | - | - | Manopola rotante da 13,5 mm | 13.5 | A4113008 |
Loading...
Tipo prodotto | Copertura | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Materiale (dettagli)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Adatto per
Adatto per diametro pulsante(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali