Manopola di comando con lancetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1311860
A1312560
A1316240
A2610040
A2610048
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foro dell’assale Montaggio assale
(mm)
Colore Materiale (dettagli) Materiale Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo (produttore)

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -6NeroDuroplastDuroplast12.518.8A1311860

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -6NeroTermoplasticaTermoplastica19.720.7A1312560

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni -4NeroTermoplasticaTermoplastica12.316.4A1316240

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni Off-set4Neromanopole combinate. coperture. quadranti puntatore. quadranti e copridadi in ABS (UL 94 HB) · Quadrante numerato in policarbonato. trasparente.Acrilonitrile butadiene stirene|Policarbonato (PC)1410A2610040

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni Off-set4Grigiomanopole combinate. coperture. quadranti puntatore. quadranti e copridadi in ABS (UL 94 HB) · Quadrante numerato in policarbonato. trasparente.Acrilonitrile butadiene stirene|Policarbonato (PC)1410A2610048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche della manopola di comando + lancetta Tipo prodotto Manopola di comando Conformità a RoHS

Supporto tecnico