Coprire con la mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A4110100
A4110108
A4113100
A4113108
A4116100
A4116102
A4116108
A4120100
A4120102
A4123100
A4123102
A4131100
A4140100
A5016100
A5023100
A5040100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Adatto per Adatto per diametro pulsante
(mm)
Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 10 mmManopola rotante da 10 mm10A4110100

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio|NeroManopola rotonda 10 mmManopola rotante da 10 mm10A4110108

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 13,5 mmManopola rotante da 13,5 mm13.5A4113100

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio|NeroManopola rotonda 13,5 mmManopola rotante da 13,5 mm13.5A4113108

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 16 mmManopola rotante da 16 mm16A4116100

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso|NeroManopola rotonda 16 mmManopola rotante da 16 mm16A4116102

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Grigio|NeroManopola rotonda 16 mmManopola rotante da 16 mm16A4116108

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 20 mmManopola girevole da 20 mm20A4120100

1.53 €

1 Disponibile 15 giorni Rosso|NeroManopola rotonda 20 mmManopola girevole da 20 mm20A4120102

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 23 mmManopola rotante da 23 mm23A4123100

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso|NeroManopola rotonda 23 mmManopola rotante da 23 mm23A4123102

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 31 mmManopola rotante da 31 mm31A4131100

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola rotonda 40 mmManopola rotante da 40 mm40A4140100

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola a T 16 mmPomello ad alette da 16 mm16A5016100

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola a T 23 mmPomello ad alette da 23 mm23A5023100

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoManopola a T 40 mmPomello ad alette da 40 mm40A5040100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche della manopola di comando + lancetta Tipo prodotto Copertura Conformità a RoHS

Supporto tecnico