Freccia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A1101005
A1101006
A1101007
A3316005
A3316007
A3320005
A3320006
A3320007
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Compatibile con (dettagli) Materiale (dettagli) Misura prodotto (Ø)
(mm)
Adatto per Adatto per diametro pulsante
(mm)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola TOB KNOBS 16 mm-16Manopole rotanti TOB KNOB16A1101005-

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni BluManopola TOB KNOBS 16 mm-16Manopole rotanti TOB KNOB16A1101006-

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola TOB KNOBS 16 mm-16Manopole rotanti TOB KNOB16A1101007-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 16 mmPA 6 non rinforzato16Manopole con anello metallico COM KNOBS16A3316005-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 16 mmPA 6 non rinforzato16Manopole con anello metallico COM KNOBS16A3316007-

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni VerdeManopola COM KNOBS 20-50 mmPA 6 non rinforzato-Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3320005Manopola COM KNOBS 20-50 mm

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni BluManopola COM KNOBS 20-50 mmPA 6 non rinforzato-Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3320006Manopola COM KNOBS 20-50 mm

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni GrigioManopola COM KNOBS 20-50 mmPA 6 non rinforzato-Manopole con anello metallico COM KNOBS20A3320007Manopola COM KNOBS 20-50 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Freccia Conformità a RoHS

Supporto tecnico