Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A4210000 |
A4210008 |
A4216000 |
A4216002 |
A4220000 |
A4220002 |
A4223000 |
A4231008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Compatibile con (dettagli) | Adatto per | Adatto per diametro pulsante (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Manopola rotonda 10 mm | Manopola rotante da 10 mm | 10 | A4210000 | |
0.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Manopola rotonda 10 mm | Manopola rotante da 10 mm | 10 | A4210008 | |
0.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Manopola rotonda 16 mm | Manopola rotante da 16 mm | 16 | A4216000 | |
0.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Manopola rotonda 16 mm | Manopola rotante da 16 mm | 16 | A4216002 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Manopola rotonda 20 mm | Manopola girevole da 20 mm | 20 | A4220000 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Manopola rotonda 20 mm | Manopola girevole da 20 mm | 20 | A4220002 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Manopola rotonda 23 mm | Manopola rotante da 23 mm | 23 | A4223000 | |
0.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio | Manopola rotonda 31 mm | Manopola rotante da 31 mm | 31 | A4231008 |
Loading...
Tipo prodotto | Puntatore | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Compatibile con (dettagli)
Adatto per
Adatto per diametro pulsante(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali