Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NA1PK3PN |
NA1PK5PN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata max. (campo aperto) (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (profondità) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Intervallo (min.) (area aperta) (mm) | Dimensione oggetto più piccolo rilevabile (diametro) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 300 | 70 | 8 | 24 | 30 | 29 | NA1PK3PN | |
562.97 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 1200 | 140 | 10 | 30 | 100 | 35 | NA1PK5PN |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +55 | Lunghezza cavo(m) | 2 | Connettore (sensore) | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione IP | IP62 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 |
Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Uscite (sensori) | PNP | Tipo prodotto | Griglia luminosa |
Tempo di risposta(ms) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Portata max. (campo aperto)(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (profondità)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Intervallo (min.) (area aperta)(mm)
Dimensione oggetto più piccolo rilevabile (diametro)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali