Griglia luminosa a fascio incrociato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA111PN

Codice componente
NA111PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

879.97 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: +55 Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta
Valutazione IP IP62 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(mm) 100
Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP
Misura prodotto (altezza)(mm) 140 Misura prodotto (profondità)(mm) 10 Misura prodotto (larghezza)(mm) 30
Tipo prodotto Griglia luminosa Intervallo (min.) (area aperta)(mm) 17 Dimensione oggetto più piccolo rilevabile (diametro)(mm) 13.5
Tipo (produttore) NA111PN

Si trova sulla pagina di Griglia luminosa a fascio incrociato, il codice articolo è il seguente: NA111PN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA111PN.

Supporto tecnico