Riflessione diffusa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX14APN
EX14BPN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni (barriere fotoelettriche) Tipo (produttore)

108.93 €

1 Disponibile 3 giorni Light-ONEX14APN

106.75 €

1 Disponibile 3 giorni Dark-ONEX14BPN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Valutazione IP IP67
Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(mm) 25 Tensione di esercizio min.(V DC) 12
Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP Misura prodotto (altezza)(mm) 13
Misura prodotto (profondità)(mm) 14.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5 Tipo prodotto Sensore fotografico retroriflettente
Tempo di risposta(ms) 0.5 Tipo (sensori) Anteriore

Supporto tecnico