Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FX101PCC2 |
FX101PZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | FX101PCC2 | 2 | Cavo di collegamento a innesto da 2 m | Cavo, estremità aperta | FX101PCC2 | |
147.05 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | FX101PZ | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | FX101PZ |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10:: +55 | Temperatura ambiente(°C) | -10 - +55 | Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione IP | IP40 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 |
Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Tensione di esercizio(V DC) | (±10 %) 12 - 24 | Uscita (Amperaggio)(mA) | PNP-Transistor 100 |
Uscite (sensori) | PNP | Tempo di prelievo (dettagli)(µs) | 250 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 65.5 | Tipo prodotto | Amplificatore FO |
Gamma | — | Tempo di risposta(µs) | 250 | Tipo (varie) | Amplificatori conduttori di onde luminose |
Configura
Proprietà di base
Type
Lunghezza cavo(m)
Attacco
Connettore (sensore)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali