Sbarramento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX19APN

Codice componente
EX19APN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.43 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 2 Connettore (sensore) Cavo, estremità aperta Funzioni (barriere fotoelettriche) Light-ON
Valutazione IP IP67 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Portata max. (campo aperto)(m) 1
Tensione di esercizio min.(V DC) 12 Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC Uscite (sensori) PNP
Misura prodotto (altezza)(mm) 10 Misura prodotto (profondità)(mm) 14.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5
Tipo prodotto Barriera fotoelettrica ad un canale Tempo di risposta(ms) 0.5 Tipo (produttore) EX19APN
Tipo (sensori) Anteriore

Si trova sulla pagina di Sbarramento, il codice articolo è il seguente: EX19APN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX19APN.

Supporto tecnico