Sensore di movimento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMN31111J
AMN31112J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Colore Tipo (produttore)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni AMN31111JNeroAMN31111J

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni AMN31112JBiancoAMN31112J

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20:: +60 Temperatura ambiente(°C) -20 - +60 Tipo di alloggiamento Custodia “Foxglove”.
Attacco (componenti) Stampa Tensione di esercizio max.(V DC) 6 Portata max. (campo aperto)(m) 5
Tensione di esercizio min.(V DC) 3 Tensione di esercizio (gamma) 3 - 6 V DC Tensione di esercizio(V DC) 3 - 6
Corrente di uscita (dettagli)(µA) 100 Tensione di uscita(V) Vdd -0,5 Angolo di rilevamento PIR (orizzontale)(°) 100
Angolo di rilevamento PIR (verticale)(°) 82 Misura prodotto (larghezza)(mm) 13.5 Misura prodotto (Ø)(mm) 10
Tipo prodotto Sensore di movimento Tipo (varie) Montaggio PCB

Supporto tecnico