Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CX412PZ |
CX493P |
CX493PZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Temperatura ambiente (°C) | Lunghezza cavo (m) | Attacco | Connettore (sensore) | Portata max. (campo aperto) (m) | Tensione di esercizio (V DC) | Uscita (Amperaggio) (mA) | Tempo di prelievo (dettagli) (ms) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma (m) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX412PZ | -25 - +55 | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 15 | (±10 %) 12 - 24 | Transistor (PNP) 30 V/DC/100 | 1 | 43 | Barriera fotoelettrica ad un canale | 15 | CX412PZ | Sensore fotoelettrico a sbarramento | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | CX493P | - | 2 | Cavo 2 m | Cavo, estremità aperta | 5 | - | - | - | 32 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493P | Fascio di luce a riflessione | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | CX493PZ | - | - | Spina M8 | M8 (4-pin) | 5 | - | - | - | 43 | Barriera fotoelettrica retroriflettente | 5 | CX493PZ | Barriera fotoelettrica a riflessione |
Loading...
Funzioni (barriere fotoelettriche) | Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON) | Valutazione IP | IP67 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC | Uscite (sensori) | PNP |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 11.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 21 | Tempo di risposta(ms) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Type
Temperatura ambiente(°C)
Lunghezza cavo(m)
Attacco
Connettore (sensore)
Portata max. (campo aperto)(m)
Tensione di esercizio(V DC)
Uscita (Amperaggio)(mA)
Tempo di prelievo (dettagli)(ms)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma(m)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali