Sensore fotoelettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CX422P
CX442P
CX442PZ
EX33PN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Temperatura ambiente
(°C)
Lunghezza cavo
(m)
Attacco Connettore (sensore) Materiale involucro Funzioni (barriere fotoelettriche) Portata max. (campo aperto)
(mm)
Tensione di esercizio
(V DC)
Uscita (Amperaggio)
(mA)
Uscite (sensori) Tempo di prelievo (dettagli)
(ms)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma
(mm)
Tempo di risposta
(ms)
Tipo (produttore) Tipo (varie)

125.27 €

1 Disponibile 3 giorni --2-Cavo, estremità apertaPlasticaLight-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)800--PNP-312011.2Sensore fotografico retroriflettente-1CX422P-

163.96 €

1 Disponibile 3 giorni --2-Cavo, estremità apertaPlasticaLight-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Interruttore (light-ON/dark-ON)300----312011.2Sensore di triangolazione-1CX442P-

174.89 €

1 Disponibile 3 giorni ----M8 (4-pin)PlasticaLight-ON|Dark-ON|Soppressione dello sfondo|Interruttore (light-ON/dark-ON)300--PNP-312011.2Sensore di triangolazione-1CX442PZ-

196.75 €

1 Disponibile 3 giorni Testa M4 x 7 mm/corpo base 7 x 14 mm|EX33PN-25 - +552Cavo. 2 mCavo, estremità aperta-Light-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)800(±10 %) 12 - 24PNP-Transistor 50PNP0.515.61411Barriera fotoelettrica ad un canale8000.5EX33PNSensore fotoelettrico a sbarramento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP67 Tensione di esercizio max.(V DC) 24 Tensione di esercizio min.(V DC) 12
Tensione di esercizio (gamma) 12 - 24 V DC

Supporto tecnico