Sensore di triangolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EQ34PN
EQ34PNJ
EQ501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza cavo
(m)
Connettore (sensore) Funzioni (barriere fotoelettriche) Tensione di esercizio max.
(V DC)
Portata max. (campo aperto)
(m)
Tensione di esercizio min.
(V DC)
Tensione di esercizio (gamma) Uscite (sensori) Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tempo di risposta
(ms)
Tipo (produttore)

202.21 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +552Cavo, estremità aperta-3021212 - 30 V DCPNP40202EQ34PN

180.36 €

1 Disponibile 3 giorni -20~ +55-M12 (4-pin)-3021212 - 30 V DCPNP40202EQ34PNJ

224.08 €

1 Disponibile 40 giorni --Morsetti a viteLight-ON|Dark-ON|Interruttore (light-ON/dark-ON)240|2402.512|2412. 24 - 240. 240 V DC. V AC-682620EQ501

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valutazione IP IP67 Misura prodotto (altezza)(mm) 68 Tipo prodotto Sensore di triangolazione
Tipo di trasmettitore LED IR

Supporto tecnico