Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3918172342 |
3918172362 |
3918202343 |
3918202344 |
3918352345 |
3918352359 |
3918352364 |
3918362358 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Apertura contatti | Valutazione IP | Materiale | Tipo di funzionamento | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -30~ | - | - | - | - | IP66/IP67 | - | Leva | RK-EINR. | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Leva rotante | RM-EINR. | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Ruota attuatore | HK-EINR. | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Ruota attuatore | DGHK-EINR. | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Leva rotante | AHK-EINR. | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Leva rotante | AHSGU RO50 EINR. | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | Leva rotante | AHM-EINR. | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | -30~ +75 | 31 | 30.3 | 74 | Interruttore ad azione rapida | IP67 | Termoplastica | Stantuffo | AVK-EINR. |
Loading...
Tipo prodotto | Attuatore |
---|
Configura
Proprietà di base
Apertura contatti
Valutazione IP
Materiale
Tipo di funzionamento
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali