Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5TC9201 |
BPZ:REV13 |
BPZ:REV24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Corrente di contatto (A) | Valutazione IP | Impostazione temperatura max. (°C) | Impostazione temperatura min. (°C) | Tipo di montaggio | Tensione di esercizio (V) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Impostazioni di temperatura (intervallo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 10 | IP30 | +30 | +5 | Da incasso | 230 | 70 | 70 | - | Da +5 fino a +30°C | |
187.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Bianco | - | IP20 | +35 | +3 | Parete|Tubo | 250 | 90 | 130 | 30 | Da +3 fino a +35°C | |
235.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Bianco | - | IP20 | +35 | +3 | Parete|Tubo | 250 | 94 | 134.5 | 30 | Da +3 fino a +35°C |
Loading...
Tipo di contatto | 1 scambio | Tipo prodotto | Termostato da interno |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Corrente di contatto(A)
Valutazione IP
Impostazione temperatura max.(°C)
Impostazione temperatura min.(°C)
Tipo di montaggio
Tensione di esercizio(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Impostazioni di temperatura (intervallo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali