Manopola girevole in plastica senza segni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

333.6

Codice componente
333.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio assale(mm) 6 Diametro pulsante(mm) 28 Colore Nero
Compatibile con (dettagli) Serie 28 Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Misura prodotto (Ø)(mm) 28
Tipo prodotto Manopola di comando Conformità a RoHS Tipo (produttore) 333.6
Tipo (varie) Manopola per serie 28

Si trova sulla pagina di Manopola girevole in plastica senza segni, il codice articolo è il seguente: 333.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 333.6.

Supporto tecnico