Tappo nero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
334.663
4132.063
4133.063
499.643
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Adatto per Adatto per diametro pulsante
(mm)
Tipo Tipo (produttore) Tipo (varie)

0.96 €

1 Disponibile 3 giorni Manopola strumentale in metallo - Manopola Ø 36 mm.Manopole rotanti serie 3636-334.663Cappuccio per manopola diametro 36 mm

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni Manopola diametro 20 mm-20-4132.063Cappuccio per manopola diametro 20 mm

0.83 €

1 Disponibile 3 giorni Manopola diametro 28 mm-28-4133.063Cappuccio per manopola diametro 28 mm

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni Serie 11,5Manopole rotanti serie 11,5|Manopole rotanti serie 1512499.643499.643Cappuccio per manopola diametro 12 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Tipo prodotto Copertura Conformità a RoHS

Supporto tecnico