Pulsante a testa zigrinata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4133.603

Codice componente
4133.603
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.40 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Montaggio assale(mm) 6 Diametro pulsante(mm) 28 Colore Nero
Compatibile con (dettagli) Serie 28 Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Misura prodotto (Ø)(mm) 28
Tipo prodotto Pulsante a testa zigrinata Conformità a RoHS Tipo (produttore) 4133.603
Tipo (varie) Pulsante per serie 28

Si trova sulla pagina di Pulsante a testa zigrinata, il codice articolo è il seguente: 4133.603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4133.603.

Supporto tecnico