Rilevatore di movimento Finder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

18.51.8.230.B300

Codice componente
18.51.8.230.B300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -10:: +50 Tipo di contatto 1 attuatore Sensibilità alla luce (max.)(lx) 1000
Sensibilità alla luce (min.)(lx) 4 Portata max (campo aperto)(m) 8 Tensione di esercizio(V AC) 250|400
Tipo prodotto Sensore di movimento Corrente di commutazione (max.)(A) 10 Tipo (produttore) 18.51.8.230.B300
Attacco (componenti) Terminale a molla Caratteristiche sensori Incl. Interfaccia Bluetooth

Si trova sulla pagina di Rilevatore di movimento Finder, il codice articolo è il seguente: 18.51.8.230.B300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 18.51.8.230.B300.

Supporto tecnico